ÖLFLEX® HEAT 125 C MC (Codici componente)

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di comando schermato privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C
Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
Caratteristiche migliorate in caso di incendio
Approvazione Germanischer Lloyd

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1024438/100

Codice componente
1024438/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor Nominal voltage U Conductor material Core identification

3,875.03 €

1 Disponibile 5 giorni 101002,51219,3Included750Cu, bareNumbers

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Material outer sheath Copolymer, cross-linked Operating temperature, fix 125
Operating temperature, flexible 120 Conductor category Class 5 = flexible Core insulation Copolymer, crosslinked
Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element No

Supporto tecnico