Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1024346/100
Codice componente
|
---|
1024346/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,065.51 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 6 | 4 | 14,1 | Nero | Copolymer, cross-linked | Included | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False |
Loading...
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® HEAT 125 MC, il codice articolo è il seguente: 1024346/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1024346/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Protection conductor
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Screen
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1024301/500 |
1024307/100 |
1024307/1000 |
1024346/500 |
1024347/100 |
1024347/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,211.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 6,3 | Nero | Copolymer, cross-linked | Included | 300 | 500 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
437.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 2 | 6,4 | Nero | Copolymer, cross-linked | None | 300 | 500 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
4,378.63 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10,327.57 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 6 | 4 | 14,1 | Nero | Copolymer, cross-linked | Included | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
2,871.22 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 6 | 5 | 15,8 | Nero | Copolymer, cross-linked | Included | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False | |
14,356.08 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 6 | 5 | 15,8 | Nero | Copolymer, cross-linked | Included | 450 | 750 | 125 | 120 | Class 5 = flexible | Colour | Copolymer, crosslinked | In accordance with EN 60332324 | True | True | True | False |