Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00420083/500
Codice componente
|
---|
00420083/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,392.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 5.7 | 23.4 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Protection conductor | Included |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Cable height approx.
Cable width approx.
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali