Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00420023/1000
Codice componente
|
---|
00420023/1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,277.37 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 5 | 19 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Protection conductor | Included |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen | False |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® LIFT F, il codice articolo è il seguente: 00420023/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00420023/1000.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Cable height approx.
Cable width approx.
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
00420013/1000 |
00420013/500 |
00420023/500 |
0042003/1000 |
0042003/500 |
0042004/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,195.90 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 5 | 15 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
1,097.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 5 | 15 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
1,638.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 5 | 19 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
4,321.15 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 5 | 26.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
2,160.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 5 | 26.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
4,497.32 € | 1 | Disponibile | 88 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 8 | 5 | 28.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers |