Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0028100/50
Codice componente
|
---|
0028100/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | Protective conductor | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Other | Screen over stranding element | None |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Protective conductor
Stranding element
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali