Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0036443/250
Codice componente
|
---|
0036443/250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Max. conductor temperature | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Conductor material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,406.33 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 10 | 3 | 18 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |
Loading...
Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Protection conductor | Included | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Concentric conductor | None | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | PE | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | True | Shape of conductor | Round |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, il codice articolo è il seguente: 0036443/250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0036443/250.
Configura
Proprietà di base
Max. conductor temperature
Conductor material
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Number of pilot/reduced cores
Operating temperature, fix
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0036425/50 |
0036425/500 |
0036426/100 |
0036443/500 |
0036443/750 |
0036444/250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Max. conductor temperature | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Conductor material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 11.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
1,877.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
511.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
6,812.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 3 | 18 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
10,218.98 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 750 | 10 | 3 | 18 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
5,535.85 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 250 | 16 | 3 | 20.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |