Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0036441/100
Codice componente
|
---|
0036441/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Max. conductor temperature | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Conductor material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 3 | 14.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |
Loading...
Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Protection conductor | Included | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Concentric conductor | None | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | PE | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | True | Shape of conductor | Round |
Configura
Proprietà di base
Max. conductor temperature
Conductor material
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Number of pilot/reduced cores
Operating temperature, fix
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali