Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1020017/500
Codice componente
|
---|
1020017/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,652.96 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 4 | 35 | 27,7 | Arancione | PVC (Cloruro di polivinile) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No |
Loading...
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® SERVO 719 CY, il codice articolo è il seguente: 1020017/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1020017/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1020010/50 |
1020010/500 |
1020011/100 |
1020018/100 |
1020018/250 |
1020018/50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.18 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 4 | 1,5 | 8,4 | Arancione | PVC (Cloruro di polivinile) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,191.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 1,5 | 8,4 | Arancione | PVC (Cloruro di polivinile) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
587.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 2,5 | 9,9 | Arancione | PVC (Cloruro di polivinile) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
7,120.34 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 4 | 50 | 33,7 | Arancione | PVC (Cloruro di polivinile) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
17,800.82 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,560.16 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 4 | 50 | 33,7 | Arancione | PVC (Cloruro di polivinile) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No |