Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
73220112
Codice componente
|
---|
73220112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0,75 | 3 | 7 | 300 | 500 | 2000 | 600 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Giallo | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 50 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® SPIRAL 540, il codice articolo è il seguente: 73220112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 73220112.
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Spiral length (extended)
Spiral length (retracted)
Core identification
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
71220118 |
71220119 |
71220120 |
73220113 |
73220114 |
73220123 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) | Core identification | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,75 | 4 | 7,6 | 300 | 500 | 5000 | 1500 | Colour | True | |
38.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 1000 | 300 | Colour | True | |
60.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 2000 | 600 | Colour | True | |
64.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,75 | 3 | 7 | 300 | 500 | 3500 | 1000 | Colour | True | |
87.03 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 0,75 | 3 | 7 | 300 | 500 | 5000 | 1500 | Colour | True | |
31.79 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1 | 2 | 7 | 300 | 500 | 1000 | 300 | Colour | False |