Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68100150 |
68100155 |
68100160 |
68100165 |
68100170 |
68100175 |
68100180 |
68100185 |
68100190 |
68100195 |
68100200 |
68100205 |
68100210 |
68100215 |
68100220 |
68100225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG9 | Black | |
4.78 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG11 | Black | |
4.72 € | 10 | Disponibile | 59 giorni | 10 | PG13.5 | Black | |
4.72 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG16 | Black | |
4.97 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG13.5 | Black | |
4.97 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | PG16 | Black | |
5.10 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG21 | Black | |
5.10 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG29 | Black | |
4.72 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG9 | Grey | |
4.78 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG11 | Grey | |
4.72 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG13.5 | Grey | |
4.72 € | 100 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG16 | Grey | |
4.97 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG13.5 | Grey | |
4.97 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG16 | Grey | |
5.10 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG21 | Grey | |
5.02 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG29 | Grey |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | 90°Bend | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Other | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali