SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® HIPROJACKET AMG - raccordo per tubo in ottone nichelato per SILVYN® HIPROJACKET
Adatti a SILVYN® HIPROJACKET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55503499
55503500
55503501
55503502
55503503
55503504
55503505
55503506
55503507
55503508
55503509
55503510
55503511
55503512
55503513
55503514
55503515
55503516
55503517
55503518
55503519
55503520
55503521
55503522
55503523
55503524
55503525
55503526
55503527
55503528
55503529
55503530
55503531
55503532
55503533
55503534
55503535
55503536
55503537
55503538
55503539
55503540
55503541
55503542
55503543
55503544
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModel Thread connection size

146.93 €

2 Disponibile 44 giorni 10StraightPG48

29.30 €

10 Disponibile 5 giorni 1045°BendPG11

29.30 €

10 Disponibile 5 giorni 1045°BendPG13.5

34.50 €

10 Disponibile 5 giorni 1045°BendPG16

43.93 €

5 Disponibile 5 giorni 1045°BendPG21

82.83 €

5 Disponibile 5 giorni 1045°BendPG29

109.58 €

2 Disponibile 5 giorni 1045°BendPG36

152.00 €

2 Disponibile 5 giorni 1045°BendOther

227.96 €

2 Disponibile 44 giorni 1045°BendPG48

22.57 €

10 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG11

22.57 €

10 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG13.5

26.53 €

10 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG16

33.83 €

5 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG21

63.73 €

5 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG29

84.33 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG36

133.10 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendOther

199.24 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG48

19.09 €

10 Disponibile 5 giorni 10StraightM16x1.5

21.57 €

10 Disponibile 5 giorni 10StraightM20x1.5

29.13 €

5 Disponibile 5 giorni 10StraightM25x1.5

41.00 €

5 Disponibile 5 giorni 10StraightM32x1.5

71.11 €

2 Disponibile 5 giorni 10StraightM40x1.5

99.86 €

2 Disponibile 5 giorni 10StraightM50x1.5

159.18 €

2 Disponibile 5 giorni 10StraightOther

29.03 €

10 Disponibile 44 giorni 1045°BendM16x1.5

31.73 €

10 Disponibile 5 giorni 1045°BendM20x1.5

43.55 €

5 Disponibile 5 giorni 1045°BendM25x1.5

82.10 €

5 Disponibile 44 giorni 1045°BendM32x1.5

102.15 €

2 Disponibile 44 giorni 1045°BendM40x1.5

150.92 €

2 Disponibile 5 giorni 1045°BendM50x1.5

226.37 €

2 Disponibile 5 giorni 1045°BendOther

29.03 €

10 Disponibile 44 giorni 1090°BendM16x1.5

31.73 €

10 Disponibile 5 giorni 1090°BendM20x1.5

43.55 €

5 Disponibile 5 giorni 1090°BendM25x1.5

82.10 €

5 Disponibile 5 giorni 1090°BendM32x1.5

102.15 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendM40x1.5

150.92 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendM50x1.5

226.53 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendOther

19.24 €

10 Disponibile 5 giorni 10StraightPG9

22.82 €

10 Disponibile 44 giorni 10StraightPG11

17.95 €

10 Disponibile 5 giorni 10StraightPG13.5

21.29 €

10 Disponibile 5 giorni 10StraightPG16

26.88 €

5 Disponibile 5 giorni 10StraightPG21

33.37 €

5 Disponibile 44 giorni 10StraightPG29

51.52 €

2 Disponibile 5 giorni 10StraightPG36

72.35 €

2 Disponibile 5 giorni 10StraightOther

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Brass Material quality Brass Material housing Brass
Colour Metallic Surface treatment Nickelplated Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico