Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61801055
Codice componente
|
---|
61801055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Total length | Nominal diameter | Lowest inner diameter hose | Maximum outer diameter hose | Total height | Nominal size in inch | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 25 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 58 | 28.5 | 23 | 28.5 | 56 | 3/4 inch | PG21 | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP68 | Model | 90°elbow | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Other | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Si trova sulla pagina di SILVYN® KLICK 90° PG, il codice articolo è il seguente: 61801055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61801055.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Total length
Nominal diameter
Lowest inner diameter hose
Maximum outer diameter hose
Total height
Nominal size in inch
Thread connection size
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61801025 |
61801030 |
61801035 |
61801060 |
61801061 |
61801062 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Total length | Nominal diameter | Lowest inner diameter hose | Maximum outer diameter hose | Total height | Nominal size in inch | Thread connection size | Colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.45 € | 50 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 37 | 13 | 10 | 13 | 34 | 5/16 inch | PG9 | Black | |
6.73 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 37.5 | 3/8 inch | PG11 | Grey | |
6.73 € | 50 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 10 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 37.5 | 3/8 inch | PG11 | Black | |
16.67 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 67.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 65 | 1 inch | PG29 | Grey | |
25.17 € | 10 | Disponibile | Preventivo | 10 | 15 | 83 | 42.5 | 36 | 42.5 | 72 | 1 1/4 inch | PG36 | Grey | |
29.98 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 96 | 54.5 | 48 | 54.5 | 84 | 1 1/2 inch | PG48 | Grey |