Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61801120 |
61801125 |
61801130 |
61801135 |
61801140 |
61801145 |
61801150 |
61801155 |
61801160 |
61801165 |
61801170 |
61801175 |
61801180 |
61801185 |
61801190 |
61801195 |
61801200 |
61801202 |
61801205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Total length | Nominal diameter | Lowest inner diameter hose | Maximum outer diameter hose | Nominal size in inch | Thread connection size | Colour | Approved in combination with protective conduit CSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.23 € | 20 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 8 | 51 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 inch | PG7 | Grey | True | |
10.23 € | 20 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 8 | 51 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 inch | PG7 | Black | True | |
10.97 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 53 | 13 | 10 | 13 | 5/16 inch | PG9 | Grey | True | |
10.97 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 53 | 13 | 10 | 13 | 5/16 inch | PG9 | Black | False | |
11.22 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 inch | PG11 | Grey | False | |
11.22 € | 20 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 inch | PG11 | Black | False | |
12.38 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 72 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 1/2 inch | M16x1.5 | Grey | False | |
12.38 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 72 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 1/2 inch | PG16 | Black | False | |
14.57 € | 10 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 11 | 82 | 28.5 | 23 | 28.5 | 3/4 inch | PG21 | Grey | False | |
14.57 € | 10 | Disponibile | 28 giorni | 10 | 11 | 82 | 28.5 | 23 | 28.5 | 3/4 inch | PG21 | Black | False | |
20.92 € | 10 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 12 | 85 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 inch | PG29 | Grey | False | |
20.92 € | 10 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 12 | 85 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 inch | PG29 | Black | False | |
33.30 € | 10 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 13 | 140 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 inch | PG36 | Grey | False | |
33.30 € | 10 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 13 | 140 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 inch | PG36 | Black | False | |
43.82 € | 10 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 14 | 144 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 inch | PG48 | Grey | False | |
43.73 € | 10 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 14 | 144 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 inch | PG48 | Black | False | |
11.28 € | 20 | Disponibile | 28 giorni | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 inch | PG13.5 | Grey | False | |
11.48 € | 20 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 8 | 59 | 18.5 | 14.3 | 18.5 | Other | PG13.5 | Grey | False | |
11.48 € | 20 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 inch | PG13.5 | Black | False |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP68 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Other |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Total length
Nominal diameter
Lowest inner diameter hose
Maximum outer diameter hose
Nominal size in inch
Thread connection size
Colour
Approved in combination with protective conduit CSA
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali