SILVYN® LTP 45° M

SILVYN® LTP 45° M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® LTPW-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55510300
55510301
55510302
55510303
55510304
55510305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

44.18 €

10 Disponibile 45 giorni 10M20x1.5

45.70 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

58.92 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

73.13 €

2 Disponibile 45 giorni 10M32x1.5

265.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

402.63 €

1 Disponibile 45 giorni 10M50x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model 45°Bend Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico