SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® MSK-M US - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55506080
55506081
55506082
55506083
55506084
55506085
55506086
55506087
55506090
55506091
55506092
55506093
55506094
55506095
55506096
55506097
55506110
55506111
55506112
55506113
55506114
55506115
55506116
55506120
55506121
55506122
55506123
55506124
55506125
55506126
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

22.45 €

5 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

25.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

27.30 €

5 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

32.63 €

5 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

52.10 €

5 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

73.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

108.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

188.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Other

22.62 €

5 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

25.18 €

5 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

27.33 €

5 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

32.67 €

5 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

52.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

74.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

114.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

163.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Other

24.60 €

5 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

28.59 €

5 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

30.65 €

5 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

36.17 €

5 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

42.34 €

5 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

84.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

131.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

25.53 €

5 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

28.08 €

5 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

28.60 €

5 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

34.30 €

5 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

58.33 €

5 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

71.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

133.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico