Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52000110 |
52000120 |
52000130 |
52000140 |
52000150 |
52000160 |
52000170 |
52000180 |
52000190 |
52000200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | |
0.15 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | |
0.15 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | |
0.15 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.5 | |
0.15 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
0.27 € | 50 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 21 | |
0.42 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 29 | |
0.85 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 36 | |
1.05 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 42 | |
1.42 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polystyrene | Thread type | PG |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Surface treatment | Untreated | Colour | Light grey | Materiale | Plastica |
Qualità materiale | Polistirene | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Colore | Grigio chiaro |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali