SKINDICHT ME-M

SKINDICHT ME-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52104450
52104452
52104454
52104456
52104458
52104460
52104462
52104463
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

1.10 €

100 Disponibile 8 giorni 105121818

1.88 €

100 Disponibile 5 giorni 106162222

2.77 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5202727

3.93 €

50 Disponibile 5 giorni 106.5253434

6.38 €

50 Disponibile 5 giorni 107324242

10.22 €

25 Disponibile 5 giorni 109405353

24.85 €

25 Disponibile 5 giorni 1010506767

183.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10-63--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 200
Materiale Metallo Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 200

Supporto tecnico