Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52104580 |
52104581 |
52104582 |
52104583 |
52104584 |
52104585 |
52104586 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 18 | 18 | |
7.15 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 22 | 22 | |
8.27 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 20 | 27 | 27 | |
10.18 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 34 | 34 | |
17.95 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 32 | 42 | 42 | |
25.50 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | 54 | 54 | |
41.93 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 50 | 67 | 67 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | True |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 90 |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No |
Senza alogeni | No | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | Sì |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 90 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali