Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52107801 |
52107811 |
52107821 |
52107831 |
52107841 |
52107851 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | |
4.85 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 16 | 18 | 18 | |
6.18 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 22 | 22 | |
7.63 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 25 | 27 | 27 | |
9.47 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 32 | 34 | 34 | |
12.03 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 40 | 42 | 42 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Other |
---|---|---|---|---|---|
Model | 90°-elbow | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Altro | Modello | Gomito a 90° | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP55 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali