SKINDICHT SE

SKINDICHT SE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SE, pressacavo angolare resistente alla corrosione, facile da installare, con guarnizione settoriale e ingresso cavo completamente sicuro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52004130
52004140
52004150
52005430
52024090
52024100
52024110
52024120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Bend radius protection/trumpet flare Wrench width Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Larghezza chiave

6.40 €

10 Disponibile 5 giorni 107.216False22No22

11.02 €

10 Disponibile 5 giorni 108.121False28No28

22.08 €

1 Disponibile 5 giorni 109.636False47No47

17.48 €

5 Disponibile 5 giorni 107.629False37No37

5.07 €

10 Disponibile 5 giorni 10-16False-No-

8.38 €

10 Disponibile 5 giorni 10-21True--

14.87 €

5 Disponibile 5 giorni 10-29False-No-

17.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10-36False-No-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Other Model 90°-elbow
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP55 Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Other Operating temperature 80
Materiale Metallo Qualità materiale Altro Modello Gomito a 90°
Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP55 Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Altro Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico