SKINDICHT SE-M 220 / 320

SKINDICHT SE-M 220 / 320

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SE-M 220/320, pressacavo angolare con 2-3 uscite cavo separate, per filettatura di raccordo mancante ed elevate sollecitazioni meccaniche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52108040
52108041
52108050
52108051
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

27.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10

24.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10

32.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10

28.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thread length 6.8 Nominal thread size metric/PG 20 Pitch thread 1.5
Material Metal Material quality Other Model 90°-elbow
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP55 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Other
Wrench width 20 Operating temperature 80 Materiale Metallo
Qualità materiale Altro Modello Gomito a 90° Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP55 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Altro Larghezza chiave 20
Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico