Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 4.8 | 14 | 4.8 | 14 | |
5.03 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 6.8 | 17 | 6.8 | 17 | |
5.03 € | 50 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 9 | 5.8 | 17 | 5.8 | 17 | |
6.58 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 8.8 | 20 | 8.8 | 20 | |
6.58 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 6.8 | 20 | 6.8 | 20 | |
7.25 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 22 | 10.8 | 22 | |
7.25 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | 22 | 8.8 | 22 | |
7.48 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | 24 | 14.8 | 24 | |
8.92 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | 24 | 12.8 | 24 | |
9.03 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 10.8 | 24 | 10.8 | 24 | |
10.68 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 19.8 | 30 | 19.8 | 30 | |
10.68 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 17.8 | 30 | 17.8 | 30 | |
10.68 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 15.8 | 30 | 15.8 | 30 | |
20.78 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 8 | 29 | 25.8 | 40 | 25.8 | 40 | |
20.78 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 8 | 29 | 23.8 | 40 | 23.8 | 40 | |
20.40 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 8 | 29 | 21.8 | 40 | 21.8 | 40 | |
8.67 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | 22 | 8.8 | 22 | |
7.28 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 22 | 10.8 | 22 | |
7.28 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | 22 | 8.8 | 22 | |
7.28 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 22 | 10.8 | 22 | |
8.17 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 10.8 | 24 | 10.8 | 24 | |
8.05 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | 24 | 12.8 | 24 | |
7.08 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | 24 | 14.8 | 24 | |
8.82 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 10.8 | 24 | 10.8 | 24 | |
8.37 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | 24 | 12.8 | 24 | |
7.42 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | 24 | 14.8 | 24 | |
13.53 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 15.6 | 30 | 15.6 | 30 | |
11.62 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 17.8 | 30 | 17.8 | 30 | |
12.65 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 19.8 | 30 | 19.8 | 30 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 80 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali