Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52024934 |
52024935 |
52024936 |
52024937 |
52024961 |
52024962 |
52024964 |
52024965 |
52024966 |
52024967 |
52024968 |
52024969 |
52024970 |
52024971 |
52024973 |
52024974 |
54000015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Bend radius protection/trumpet flare | Wrench width | Per diametro cavo | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 50 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 5 | 7 | 4.8 | False | 14 | 4.8 | No | 14 | |
9.40 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 6.8 | False | 17 | 6.8 | No | 17 | |
11.20 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6 | 11 | 6.8 | False | 20 | 6.8 | No | 20 | |
11.20 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 8.8 | False | 20 | 8.8 | No | 20 | |
13.13 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | False | 22 | 8.8 | No | 22 | |
13.13 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | False | 22 | 10.8 | No | 22 | |
14.92 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | False | 24 | 12.8 | No | 24 | |
14.92 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | False | 24 | 14.8 | No | 24 | |
20.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 17.8 | False | 30 | 17.8 | No | 30 | |
20.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 21 | 19.8 | True | 30 | 19.8 | Sì | 30 | |
12.58 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | False | 22 | 8.8 | No | 22 | |
12.58 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | False | 22 | 10.8 | No | 22 | |
12.58 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | False | 22 | 10.8 | No | 22 | |
15.13 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | False | 24 | 12.8 | No | 24 | |
15.13 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | False | 24 | 12.8 | No | 24 | |
33.15 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 8 | 29 | 21.8 | True | 40 | 21.8 | Sì | 40 | |
9.18 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 5.8 | False | 17 | 5.8 | No | 17 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 200 |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No |
Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Bend radius protection/trumpet flare
Wrench width
Per diametro cavo
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali