Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 13.5 | 22 | |
9.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 13.5 | 22 | |
10.65 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
10.18 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
10.93 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
10.57 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
12.92 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | |
12.82 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | |
12.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | |
12.80 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | |
13.15 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | |
23.83 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | |
23.46 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | |
23.05 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | |
23.13 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | |
10.62 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 17 | |
9.18 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 17 | |
10.03 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 20 | |
10.03 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 20 | |
9.90 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | |
10.10 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | |
9.90 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | |
9.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | |
9.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.2 | 13.5 | 22 | |
9.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | |
10.00 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 16 | 24 | |
9.32 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 16 | 24 | |
10.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 16 | 24 | |
9.90 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 16 | 24 | |
10.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
10.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
10.40 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
10.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | |
14.37 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | |
14.37 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | |
13.97 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | |
14.27 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | |
14.60 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali