SKINDICHT SHV-M

SKINDICHT SHV-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SHV-M, pressacavo robusto di tenuta speciale, a tenuta stagna con elevato scarico della trazione, serraggio non invasivo dei cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52105270
52105290
52105300
52105310
52105320
52105330
52105340
52105350
52105360
52105370
52105380
52105390
52105400
52105410
52105420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

3.93 €

50 Disponibile 5 giorni 105124.8144.814

4.47 €

50 Disponibile 5 giorni 105166.8186.818

5.88 €

25 Disponibile 5 giorni 106206.8226.822

5.88 €

25 Disponibile 5 giorni 106208.8228.822

6.50 €

25 Disponibile 11 giorni 106208.8228.822

6.50 €

25 Disponibile 5 giorni 1062010.82210.822

6.67 €

25 Disponibile 5 giorni 1062010.82410.824

6.67 €

25 Disponibile 5 giorni 1062012.82412.824

6.67 €

25 Disponibile 5 giorni 1062014.82414.824

9.58 €

25 Disponibile 5 giorni 1072515.83015.830

9.58 €

25 Disponibile 44 giorni 1072517.83017.830

9.58 €

25 Disponibile 5 giorni 1072519.83019.830

20.63 €

10 Disponibile 44 giorni 1083221.84021.840

19.53 €

10 Disponibile 44 giorni 1083223.84023.840

19.67 €

10 Disponibile 5 giorni 1083225.84025.840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP68 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico