SKINDICHT SHZ PG

SKINDICHT SHZ PG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SHZ, pressacavo PG robusto in ottone nichelato con guarnizione settoriale per cavi con diametro di grandi dimensioni, elevato scarico della trazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52000930
52000940
52000950
52000960
52000970
52000980
52005590
52005600
52005610
52005620
52023717
52023718
52023719
52023720
52023721
52023722
52023723
52024840
52025530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Bend radius protection/trumpet flare Wrench width Per diametro cavo Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Larghezza chiave

5.92 €

25 Disponibile 5 giorni 1061112False2012No20

7.35 €

25 Disponibile 5 giorni 106.513.514False2214No22

8.97 €

25 Disponibile 5 giorni 106.51616False2416No24

12.97 €

25 Disponibile 5 giorni 1072121False3021No30

21.03 €

10 Disponibile 5 giorni 1082927.5False4027.5No40

32.15 €

10 Disponibile 5 giorni 1093634False5034No50

4.20 €

50 Disponibile 5 giorni 10576True14614

5.95 €

50 Disponibile 5 giorni 10698.5True178.517

50.23 €

5 Disponibile 44 giorni 10104243True574357

65.13 €

5 Disponibile 44 giorni 10104848True644864

7.40 €

50 Disponibile 44 giorni 101098.5True178.517

7.47 €

25 Disponibile 5 giorni 10101112True201220

9.33 €

25 Disponibile 44 giorni 101013.514True221422

10.75 €

25 Disponibile 44 giorni 10101616True241624

35.25 €

10 Disponibile 44 giorni 10133634True503450

57.23 €

5 Disponibile 44 giorni 10144243True574357

82.88 €

5 Disponibile 44 giorni 10144848True644864

15.80 €

25 Disponibile 44 giorni 10112121True302130

23.63 €

10 Disponibile 44 giorni 10132927.5True4027.540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP55 Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80
Materiale Metallo Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto
Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP55 Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico