Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52004280 |
52004290 |
52004300 |
52004310 |
52004320 |
52005570 |
52005575 |
52005576 |
52005577 |
54000011 |
54000043 |
54000098 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 8.5 | 17 | 8.5 | 17 | |
7.85 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 12 | 20 | 12 | 20 | |
11.73 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 14 | 22 | 14 | 22 | |
12.32 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | |
15.95 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 21 | 30 | 21 | 30 | |
23.20 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 29 | 40 | 29 | 40 | |
7.47 € | 50 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 15 | 9 | 8.5 | 17 | 8.5 | 17 | |
8.75 € | 50 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 15 | 11 | 12 | 20 | 12 | 20 | |
13.27 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 15 | 13.5 | 14 | 22 | 14 | 22 | |
18.58 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 15 | 21 | 21 | 30 | 21 | 30 | |
14.30 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 15 | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | |
24.82 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 29 | 27.5 | 40 | 27.5 | 40 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP55 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Sì | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 80 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali