Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52003490 |
52003500 |
52003510 |
52003520 |
52003530 |
52003540 |
52003550 |
52003560 |
52003570 |
52003580 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | |
0.28 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | |
0.32 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | |
0.35 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.5 | |
0.40 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
0.67 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | |
1.05 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 29 | |
1.67 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 36 | |
3.72 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 42 | |
3.92 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Thread type | PG |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No |
Senza alogeni | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali