SKINDICHT SM-M

SKINDICHT SM-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52103000
52103010
52103020
52103030
52103040
52103050
52103060
52103070
52103071
52103072
52103073
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal thread size metric/PG Pitch thread

0.37 €

100 Disponibile 5 giorni 10121.5

0.38 €

100 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161.5

0.67 €

100 Disponibile 6 giorni 10201.5

0.78 €

100 Disponibile 5 giorni 10251.5

1.05 €

100 Disponibile 5 giorni 10321.5

1.90 €

50 Disponibile 5 giorni 10401.5

4.90 €

50 Disponibile 5 giorni 10501.5

5.95 €

25 Disponibile 5 giorni 10631.5

16.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10751.5

71.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10902

87.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Thread type Metric
Glass-fibre reinforced False Shock resistant False Halogen free False
Surface treatment Nickel-plated Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico