Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.03 € | 5 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 | |
11.33 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
11.33 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
13.15 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 24 | 24 | |
13.15 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 24 | 24 | |
13.15 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 24 | 24 | |
19.38 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
19.38 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
20.32 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
19.78 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
37.38 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | 40 | |
37.38 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | 40 | |
57.98 € | 5 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 | |
57.98 € | 5 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 | |
57.98 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 | |
11.63 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
11.63 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
11.63 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
11.63 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
15.70 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 5.5 | 16 | 24 | 24 | |
12.89 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 5.5 | 16 | 24 | 24 | |
15.65 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 5.5 | 16 | 24 | 24 | |
12.95 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | 24 | |
12.93 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | 24 | |
12.95 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6 | 16 | 24 | 24 | |
23.52 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | 30 | |
23.53 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | 30 | |
24.40 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | 30 | |
24.30 € | 25 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6.5 | 21 | 30 | 30 | |
57.15 € | 5 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP65 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP65 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Sì | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 80 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali