SKINDICHT SR-SV

SKINDICHT SR-SV

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SR-SV, pressacavo PG in ottone resistente all'acqua di mare per temperature elevate, resistenti a oli, solventi, acidi ed agenti chimici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52023620
52023621
52023622
52023623
52023624
52023625
52023626
52023627
52023628
52023629
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

35.27 €

25 Disponibile 5 giorni 10611720720

35.27 €

25 Disponibile 5 giorni 10611920920

39.05 €

25 Disponibile 44 giorni 106.513922922

39.05 €

25 Disponibile 5 giorni 106.51311221122

39.05 €

25 Disponibile 44 giorni 106.51313221322

47.83 €

10 Disponibile 5 giorni 106.51613241324

47.83 €

10 Disponibile 44 giorni 106.51615241524

67.18 €

10 Disponibile 44 giorni 1072115301530

67.18 €

10 Disponibile 5 giorni 1072117301730

67.18 €

10 Disponibile 44 giorni 1072119301930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP65 Bend radius protection/trumpet flare True
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 165 Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP65
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 165

Supporto tecnico