Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52005480 |
52005490 |
52005500 |
52005510 |
52005520 |
52005530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 24 | 24 | |
6.72 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
9.68 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | 40 | |
14.40 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 | |
21.63 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 42 | 57 | 57 | |
31.72 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 48 | 64 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP54 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali