SKINDICHT WN-M

SKINDICHT WN-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52020513
52020523
52020533
52020543
52020553
52020563
52020573
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

0.18 €

200 Disponibile 5 giorni 1010161515

0.20 €

200 Disponibile 8 giorni 1012201919

0.23 €

100 Disponibile 5 giorni 1012252424

0.45 €

50 Disponibile 5 giorni 1014323030

0.62 €

50 Disponibile 5 giorni 1016403737

0.88 €

20 Disponibile 5 giorni 1018504646

1.10 €

10 Disponibile 5 giorni 1020634646

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Material quality Other Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP54 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 80 Colour Light grey Materiale Plastica
Qualità materiale Altro Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP54 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata Temperatura di esercizio 80
Colore Grigio chiaro

Supporto tecnico