Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52020930 |
52020940 |
52020950 |
52020960 |
52020970 |
52020980 |
52020990 |
52021000 |
52100010 |
52100020 |
52100030 |
52100040 |
52100050 |
52100060 |
52100070 |
52100080 |
52100090 |
52100100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 11 | 20 | 20 | |
2.07 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 9 | 17 | 17 | |
2.42 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 13.5 | 22 | 22 | |
2.88 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 16 | 24 | 24 | |
4.05 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 30 | 30 | |
5.53 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 29 | 40 | 40 | |
8.80 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 36 | 50 | 50 | |
17.92 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 42 | 57 | 57 | |
0.83 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 14 | 14 | |
0.88 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 17 | 17 | |
1.03 € | 100 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 6 | 11 | 20 | 20 | |
1.27 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
1.52 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 24 | 24 | |
2.52 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
4.93 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 40 | 40 | |
6.95 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 | |
12.12 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 42 | 57 | 57 | |
18.67 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 48 | 64 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali