Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
54110839 |
54110840 |
54110841 |
54110842 |
54110843 |
54110844 |
54110845 |
54110846 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Shock resistant | Degree of protection (IP) | With locknut | Type of sealing | Wrench width | Operating temperature | Colour | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Grado di protezione (IP) | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Tipo di guarnizione | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 1,5 | - | IP68 | True | Sealing ring | 24 | 100 | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.60 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 1.5 | False | - | False | - | 24 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.45 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 1.5 | False | - | False | - | 24 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.37 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | False | - | False | - | 30 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 1.5 | False | - | False | - | 39 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.70 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | 1.5 | False | - | False | - | 47 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.35 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 50 | 1.5 | False | - | False | - | 56 | 200 | - | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | - | No | No | No | Placcatura in nichel | - | 56 | 200 | - | |
180.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 63 | 1,5 | - | IP68 | True | Sealing ring | 63 | 100 | Other | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | - | No | IP68 | No | No | Sì | Placcatura in nichel | Anello di tenuta | 63 | 100 | Altro |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Shock resistant
Degree of protection (IP)
With locknut
Type of sealing
Wrench width
Operating temperature
Colour
Materiale
Qualità materiale
Modello
Tipo filettatura
Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti
Senza alogeni
Grado di protezione (IP)
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Tipo di guarnizione
Larghezza chiave
Temperatura di esercizio
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali