SKINTOP® BT

SKINTOP® BT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® BT, pressacavo in poliammide con protezione antipiega affidabile per la conservazione dei cavi, per parti della macchina mobili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53015410
53015420
53015430
53015440
53015450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

1.45 €

100 Disponibile 5 giorni 1089819819

1.55 €

100 Disponibile 8 giorni 1081110221022

1.75 €

50 Disponibile 5 giorni 10913.512241224

1.88 €

50 Disponibile 5 giorni 10101614271427

2.38 €

50 Disponibile 5 giorni 10112118331833

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Material quality Polyamide Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare True
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 80 Materiale Plastica Qualità materiale Poliammide
Modello Tipo dritto Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Non trattata Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico