Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Thread length | 8 | Nominal thread size metric/PG | 1 | Material | Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Material quality | Polyamide | Model | Straight | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Untreated | Operating temperature | 100 | Colour | Light grey |
Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide | Modello | Tipo dritto |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 100 |
Colore | Grigio chiaro |
Configura
Proprietà di base
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali