Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112888 |
53112889 |
53112890 |
53112906 |
53112907 |
53112908 |
53112909 |
53112911 |
53112912 |
53112932 |
53112933 |
53112934 |
53112935 |
53112936 |
53112937 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | Per diametro cavo | Larghezza chiave | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 22 | Light grey | 9 | 22 | Grigio chiaro | |
1.93 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 27 | Light grey | 13 | 27 | Grigio chiaro | |
2.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 32 | Light grey | 17 | 32 | Grigio chiaro | |
1.43 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 22 | - | 9 | 22 | - | |
1.93 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 27 | - | 13 | 27 | - | |
2.23 € | 25 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 17 | 32 | - | 17 | 32 | - | |
1.43 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 22 | Black | 9 | 22 | Nero | |
1.93 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 27 | Black | 13 | 27 | Nero | |
2.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 32 | Black | 17 | 32 | Nero | |
1.42 € | 50 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 7 | 18 | Light grey | 7 | 18 | Grigio chiaro | |
5.38 € | 25 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 21 | 40 | Light grey | 21 | 40 | Grigio chiaro | |
1.42 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 18 | - | 7 | 18 | - | |
5.38 € | 25 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 21 | 40 | - | 21 | 40 | - | |
1.42 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 18 | Black | 7 | 18 | Nero | |
5.38 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 21 | 40 | Black | 21 | 40 | Nero |
Loading...
Thread length | 8 | Material | Plastic | Material quality | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 100 | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide |
Modello | Tipo dritto | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No |
Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Sì |
Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Suitable for cable diameter
Wrench width
Colour
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali