SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® COLD, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, elevata stabilità meccanica
Per temperature estremamente basse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53113500
53113510
53113520
53113530
53113540
53113550
53113560
53113570
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

4.87 €

100 Disponibile 5 giorni 106.512716716

6.10 €

100 Disponibile 5 giorni 1071610201020

6.88 €

50 Disponibile 5 giorni 1082013241324

12.27 €

25 Disponibile 5 giorni 1082517291729

20.67 €

25 Disponibile 5 giorni 1093221362136

28.95 €

10 Disponibile 5 giorni 1094028452845

64.23 €

5 Disponibile 5 giorni 10105035543554

73.85 €

5 Disponibile 5 giorni 10156345674567

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP68 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico