SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® COLD-R, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, con inserto di tenuta riduttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53113600
53113610
53113620
53113630
53113640
53113650
53113660
53113670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

5.35 €

100 Disponibile 5 giorni 106.512516516

6.97 €

100 Disponibile 5 giorni 10716720720

8.00 €

50 Disponibile 5 giorni 1082010241024

13.85 €

25 Disponibile 5 giorni 1082513291329

23.35 €

25 Disponibile 5 giorni 1093215361536

33.10 €

10 Disponibile 5 giorni 1094023452345

72.63 €

5 Disponibile 5 giorni 10105029542954

77.97 €

5 Disponibile 5 giorni 10156339673967

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP68 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico