Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53800579 |
53800583 |
53800640 |
53800641 |
53800642 |
53800643 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 250 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | |
0.28 € | 250 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.5 | |
0.17 € | 500 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | |
0.22 € | 500 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | |
0.25 € | 250 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
0.55 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 21 |
Loading...
Material | Rubber | Material quality | Rubber | Thread type | PG |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Explosion-tested version | False | Surface treatment | Untreated | Colour | Black |
Materiale | Gomma | Qualità materiale | Gomma | Tipo filettatura | PG |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Non trattata | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali