Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53119013
Codice componente
|
---|
53119013 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Colour | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 22 | Light grey | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 22 | Grigio chiaro |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Plastic | Material quality | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | True |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® GMP-GL-M, il codice articolo è il seguente: 53119013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53119013.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Colour
Materiale
Qualità materiale
Modello
Tipo filettatura
Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti
Senza alogeni
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53119000 |
53119003 |
53119010 |
53119020 |
53119023 |
53119030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Colour | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.17 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 17 | Light grey | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 17 | Grigio chiaro | |
0.20 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 22 | - | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 22 | - | |
0.23 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 20 | 27 | - | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 27 | - | |
0.23 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 27 | Light grey | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 27 | Grigio chiaro | |
0.25 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 25 | 34 | - | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | Metrico | Sì | No | No | No | No | No | Non trattata | 34 | - |