SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® GMP-HF-M, controdadi privi di alogeni, altamente ignifughi, autoestinguenti, assenza di gocciolamento, per edifici pubblici
Pressacavo per applicazioni ferroviarie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53119200
53119210
53119220
53119230
53119240
53119250
53119260
53119270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Pitch thread Shock resistant Degree of protection (IP) With locknut Surface treatment Type of sealing Wrench width Colour Resistente agli urti Grado di protezione (IP) Con dado di bloccaggio Trattamento superficie Tipo di guarnizione Larghezza chiave Colore

0.27 €

100 Disponibile 5 giorni 105121.5False-FalseUntreated-17Light greyNo-NoNon trattata-17Grigio chiaro

0.30 €

100 Disponibile 5 giorni 105161.5False-FalseUntreated-22Light greyNo-NoNon trattata-22Grigio chiaro

0.37 €

100 Disponibile 5 giorni 106201.5False-FalseUntreated-27Light greyNo-NoNon trattata-27Grigio chiaro

0.38 €

100 Disponibile 5 giorni 106251.5False-FalseUntreated-34Light greyNo-NoNon trattata-34Grigio chiaro

0.65 €

100 Disponibile 5 giorni 107321.5False-FalseUntreated-41Light greyNo-NoNon trattata-41Grigio chiaro

2.38 €

25 Disponibile 5 giorni 107401.5False-FalseUntreated-50Light greyNo-NoNon trattata-50Grigio chiaro

3.50 €

25 Disponibile 5 giorni 10-501,5-IP68True-Sealing ring60Other-IP68-Anello di tenuta60Altro

4.12 €

25 Disponibile 5 giorni 108631.5False-FalseUntreated-75Light greyNo-NoNon trattata-75Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Material quality Polyamide Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Halogen free True
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False Operating temperature 100
Materiale Plastica Qualità materiale Poliammide Modello Tipo dritto
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Senza alogeni
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico