Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53119230
Codice componente
|
---|
53119230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Shock resistant | Degree of protection (IP) | With locknut | Surface treatment | Type of sealing | Wrench width | Colour | Resistente agli urti | Grado di protezione (IP) | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Tipo di guarnizione | Larghezza chiave | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | 1.5 | False | - | False | Untreated | - | 34 | Light grey | No | - | No | Non trattata | - | 34 | Grigio chiaro |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | True |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | Operating temperature | 100 |
Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Senza alogeni | Sì |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Temperatura di esercizio | 100 |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® GMP-HF-M, il codice articolo è il seguente: 53119230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53119230.
Configura
Proprietà di base
Degree of protection (IP)
Type of sealing
Grado di protezione (IP)
Tipo di guarnizione
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Shock resistant
With locknut
Surface treatment
Wrench width
Colour
Resistente agli urti
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53119200 |
53119210 |
53119220 |
53119240 |
53119250 |
53119260 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Shock resistant | Degree of protection (IP) | With locknut | Surface treatment | Type of sealing | Wrench width | Colour | Resistente agli urti | Grado di protezione (IP) | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Tipo di guarnizione | Larghezza chiave | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 1.5 | False | - | False | Untreated | - | 17 | Light grey | No | - | No | Non trattata | - | 17 | Grigio chiaro | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 1.5 | False | - | False | Untreated | - | 22 | Light grey | No | - | No | Non trattata | - | 22 | Grigio chiaro | |
0.37 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 1.5 | False | - | False | Untreated | - | 27 | Light grey | No | - | No | Non trattata | - | 27 | Grigio chiaro | |
0.65 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 32 | 1.5 | False | - | False | Untreated | - | 41 | Light grey | No | - | No | Non trattata | - | 41 | Grigio chiaro | |
2.38 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 40 | 1.5 | False | - | False | Untreated | - | 50 | Light grey | No | - | No | Non trattata | - | 50 | Grigio chiaro | |
3.50 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 50 | 1,5 | - | IP68 | True | - | Sealing ring | 60 | Other | - | IP68 | Sì | - | Anello di tenuta | 60 | Altro |