Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53806720 |
53806722 |
53806724 |
53806726 |
53806728 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.62 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,5 | 12 | 7 | 16 | 7 | 16 | |
34.78 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
39.47 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | 12.5 | 24 | 12.5 | 24 | |
43.18 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 17 | 29 | 17 | 29 | |
50.45 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 32 | 21 | 36 | 21 | 36 |
Loading...
Pitch thread | 1,5 | Material | Metal | Material quality | Stainless steel V4A |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | True | Surface treatment | Untreated |
Type of sealing | Sealing ring | Operating temperature | 100 | Colour | Other |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Acciaio inox V4A | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | Sì | Trattamento superficie | Non trattata | Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Altro |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali