Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52015700 |
52015710 |
52015720 |
52015730 |
52015740 |
52015750 |
52015760 |
52015765 |
52015766 |
52015767 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 6.5 | 14 | 6.5 | 14 | |
3.03 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 8 | 17 | 8 | 17 | |
3.73 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
3.95 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 12 | 22 | 12 | 22 | |
4.52 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 14 | 24 | 14 | 24 | |
7.67 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 18 | 30 | 18 | 30 | |
13.90 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 25 | 40 | 25 | 40 | |
26.57 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 36 | 32 | 50 | 32 | 50 | |
37.35 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 42 | 38 | 57 | 38 | 57 | |
50.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 48 | 44 | 64 | 44 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali