SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® MS-M BRUSH, pressacavo in ottone con guarnizione lamellare doppia, più rapido, contatto completamente schermato a bassa resistenza, assemblaggio semplice
SKINTOP® MS-M con misure da M75x1,5 a M110x2 con innovativo sistema a doppia lamella. Semplicità nell' installazione di cavi con grandi diametri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53112500
53112501
53112503
53112504
53112505
53112676
53112677
53112678
53112679
53112680
53112681
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Pitch thread Wrench width Materiale Qualità materiale Modello Tipo filettatura Rinforzato con fibra di vetro Resistente agli urti Senza alogeni Grado di protezione (IP) Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione Con dado di bloccaggio Trattamento superficie Larghezza chiave

265.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1015751.595MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel95

258.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1015751.595MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel95

714.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1020902115MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel115

926.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10251102135MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel135

854.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10251102135MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel135

34.25 €

10 Disponibile 5 giorni 108251.529-------------

36.50 €

5 Disponibile 5 giorni 109321.536-------------

50.43 €

5 Disponibile 5 giorni 109401.545MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel45

71.80 €

5 Disponibile 5 giorni 1010501.554-------------

101.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1015631.567MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel67

138.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1015631.575MetalloOttoneTipo drittoMetricoNoNoNoIP68NoNoNoPlaccatura in nichel75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated

Supporto tecnico