Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112504 |
53112505 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Wrench width | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Grado di protezione (IP) | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 110 | 2 | 135 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 135 | |
820.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 110 | 2 | 135 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 135 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Wrench width
Materiale
Qualità materiale
Modello
Tipo filettatura
Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti
Senza alogeni
Grado di protezione (IP)
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali