SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® MSR, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52015770
52015780
52015790
52015800
52015810
52015820
52015830
52015831
52015832
52015833
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

2.70 €

100 Disponibile 5 giorni 1057514514

3.23 €

100 Disponibile 8 giorni 1069617617

4.00 €

50 Disponibile 5 giorni 10611720720

4.23 €

50 Disponibile 8 giorni 106.513.5922922

4.90 €

50 Disponibile 5 giorni 106.51613241324

8.20 €

25 Disponibile 8 giorni 1072116301630

14.85 €

25 Disponibile 10 giorni 1082920402040

28.48 €

10 Disponibile 5 giorni 10153626502650

40.50 €

5 Disponibile 5 giorni 10154231573157

53.63 €

5 Disponibile 44 giorni 10154835643564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 100 Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico