SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® MSR-M, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale
SKINTOP® MSR-M 75x1,5 con innovativa filettatura doppia a lamelle. Semplicità anche nell'installazione di cavi con sezioni grandi. Ora con approvazione IP 69! per processi di pulizia gravosi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53112100
53112110
53112120
53112130
53112140
53112150
53112160
53112170
53112511
53112515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Pitch thread Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

3.25 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5121.5516516

3.95 €

100 Disponibile 8 giorni 107161.5720720

4.48 €

50 Disponibile 5 giorni 108201.510241024

8.28 €

25 Disponibile 8 giorni 108251.513291329

13.77 €

25 Disponibile 8 giorni 109321.515361536

20.13 €

10 Disponibile 5 giorni 109401.523452345

45.53 €

5 Disponibile 5 giorni 1010501.529542954

57.90 €

5 Disponibile 5 giorni 1015631.539673967

197.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1015751.563956395

701.33 €

1 Disponibile 5 giorni 102511028813588135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Materiale Metallo Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No
Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico